Concilier la sécurité et la productivité
5 déc. 2022
Solutions de sécurité modulaires pour les flottes de véhicules à guidage automatique
L’usine intelligente comprend des environnements de production qui s’organisent eux-mêmes et qui sont basés sur des unités intelligentes. Grâce aux solutions de sécurité modulaires pour les flottes de véhicules à guidage automatique AGV, il est possible de concilier de manière optimale la sécurité et la productivité pour chaque application.
Le scrutateur laser de sécurité PSENscan prend en charge la sécurisation des AGV, détecte les objets sur la voie de circulation, même à grande vitesse, et empêche les collisions grâce à son association avec des systèmes de contrôle-commande de sécurité. Par exemple, le relais de sécurité PNOZ arrête et redémarre l’AGV en toute sécurité en cas de danger. Si d’autres fonctions de sécurité, telles que les arrêts d’urgence, doivent être couvertes, une solution plus flexible composée du PSENscan et du relais de sécurité modulaire myPNOZ, qui se compose d’un module de base avec jusqu’à huit modules d’extension librement combinables, s’impose. L’outil en ligne associé myPNOZ Creator permet aux utilisateurs d’assembler une solution de sécurité individuelle adaptée à leurs besoins à partir d’une multitude de possibilités. Cette solution peut être complétée autant que nécessaire en cas d’extension future des fonctions et offre ainsi une grande flexibilité dans la conception d’applications mobiles.
Nous considérons chaque application dans sa globalité et proposons des connaissances normatives, des prestations de services et des solutions avec des produits modulaires pour sécuriser tous les types de véhicules à guidage automatique – qu’ils soient guidés ou à navigation libre, simples ou extrêmement complexes.
En savoir plus sur les solutions de sécurité pour les flottes de véhicules à guidage automatique
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne
Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Amérique
- Mexique: +52 55 5572 1300
- Brésil: + 55 11 4942-7032
- États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europe
- Irlande: +353 21 4804983
- Autriche: +43 1 7986263-444
- Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italie: +39 0362 1826711
- Russie: +7 495 6654993
- Espagne: +34 938497433
- Danemark: +45 74436332
- Suisse: +41 62 889 79 32
- Allemagne: +49 711 3409 444
- Belgique: +32 9 321 75 70
- Turquie: +90 216 5775552
- Pays-Bas: +31 347 320477
- France (appel gratuit): +33 3 88104000
- Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Royaume-Uni: +44 1536 460866
Asie-Pacifique
- Corée du Sud: +82 31 778 3390
- Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
- Japon: +81 45 471 2281
- Taïwan: +886 2 25700068
- Singapour: +65 6829 2920
- Thaïlande: +66 210 54613
- Chine: +86 400-088-3566
- Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334