text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCcable M4/E1C6/12M5/1Q5/S1

Numéro de l'article: 8C000183
GTIN: 4046548106558
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m poss...  Pour plus d’informations

Produit en fin de série


Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 12,5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Type de connecteur 1 M23, connecteur femelle à 9 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Type de connecteur 2 Embout  
Surf. contact matériel 1 Au  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 TPE-E  
Longueur du câble 12.5  
Matériau surface blindage K1 Cu étamé  
Couleur gaine extérieure 1 orange  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Rayon de courbure (pose) K1 5 x Ø  
Section câble de données K1 (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22))  
Blindage K1 Oui  
Homologations du câble K1 UL/CSA  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable CEI 60332-1 : autoextinguible  
Poids net 4080  
Poids brut 4700  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060501  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000001  
Caractéristique de réf. ETIM EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106558  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1