귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
PMCcable M4/E1C6/12M5/1Q5/S1
단계적 폐지 조항
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round con nector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) m m²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 12,5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| 커넥터 타입 1 | 9-핀 M23 암 커넥터 |
| 커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
| 커넥터 타입 2 | 크림프 커넥터 |
| 접점 표면 재료 1 | Au |
| 케이블 소재 K1 | Cu |
| 케이블 K1 절연 재료 | TPE-E |
| 케이블 길이 | 12.5 |
| 실드 표면 소재 K1 | 구리 주석 도금 |
| 컬러 케이블 절연 1 | 오렌지 |
| 케이블 절연 소재 1 | PUR |
| 케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
| (설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
| 데이터 케이블 K1 단면 | (4 x 1.5+(2 x 0.75)+(2xAWG22)) |
| 쉴드 K1 | 예 |
| 케이블 K1의 승인 | UL/CSA |
| 할로겐 프리 | 예 |
| 내유성 | 저항성 |
| 불연성 | IEC 60332-1:자기 소화 |
| 순중량 | 4080 |
| 총중량 | 4700 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27060501 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000001 |
| ETIM 참조 기능 | EC001579 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548106558 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |