text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCcable M4/E1C6/12M5/1Q5/S1

Номер артикула: 8C000183
GTIN: 4046548106558
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m poss...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 12,5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Тип разъема 1 9-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 Обжимной разъем  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1 ТПЭЭ  
Длина кабеля 12.5  
Мат-л экранной поверхности K1 Cu, луженый  
Цветная кабельная изоляция 1 Оранжевый  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 5 x Ø  
Сечение, кабель данных K1 (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22))  
Экранирование K1 да  
Сертификаты кабеля K1 UL/CSA  
Не содержит галогенов да  
Маслонепроницаемость устойчивый  
Огнестойкость IEC 60332-1: самозатухающий  
Вес нетто 4080  
Вес брутто 4700  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060501  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000001  
Эталонная функция ETIM EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106558  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1