text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCprimo MC.C/16DIDO/7

Numéro de l'article: 680085
GTIN: 4046548084863
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, path interpolation Important information: This item is at the end of the product lif...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.

Produit en fin de série


Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, path interpolation Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
But de U1 Alimentation  
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Mémoire pour applications 256 MB  
Test impulsionnel process. 1,3 GHz  
Mémoire vive 512 MB  
Nbre entrées codeur absolu 3  
Raccordement (codeur absolu) Connect femelle Mini IO à 8 br  
Tens°d’alim pour codeur absolu 10 à 30 VDC  
Signal sortie horloge ABS Signal différentiel (RS-422)  
Signal entrée des données ABS Signal différentiel (RS-422)  
Sép. pot.codeur abs. & système Oui  
Nombre d'entrées pour codeur i 2 - 3  
Raccordement (codeur incr.) Connect femelle Mini IO à 8 br  
Tens.alim. pour codeur incr. 10 à 30 VDC  
4,75 à 5,25 VDC  
Écart ph.diff.sign. cod.incr. 90° ±30°  
Fluct. max. émulation codeur 1 000 incr./s  
Nombre d’entrées 16  
Niveau signaux « 0 » entrée -3 à +5 V DC  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrée Oui  
Tol. ext. tens. semi-cond. DC -15 % / +20 %  
Sép. du pot. sort.stat. Oui  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Ch. adm. sort. unipol. Ohmique  
Inductif  
Capacitif  
Type de PROFIBUS Esclave  
Adr. stations PROFIBUS autor. 0 à 126d  
Régl. adresse station PROFIBUS Logiciel  
Type connect. interf. Profibus Conn. femelle Sub D 9 broches  
Nom du journal PROFIBUS DPV0  
Modes fonctionnement PROFIBUS AutoBaud  
Nom fichier descr. PROFIBUS Pilz0DCC.gsd  
Identif. fabricant PROFIBUS 0DCCh  
Adr. IP Ethernet rég. usine 192.168.0.11  
Type connect. interf. ETHERNET RJ45  
Vit. de transmission Ethernet 1 Gbit/s  
Nombre d'interfaces Ethernet 1  
Nombre d'interfaces CANopen 3  
4  
Type de CANopen Maître  
Esclave  
Temps de cycle CANopen 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Temps de transmission CANopen 500 kbit/s  
250 kbit/s  
1000 kbit/s  
Sép. pot. CAN et système Oui  
Sép. pot. EtherNet & système Oui  
Type connect. interf. Ethercat RJ45  
Vit. de transmission Ethercat 100 Mbit/s  
Sép. pot. EtherCAT & système Oui  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0 - 40  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Type de refroidissement Ventilateur intégré  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Séparation potentiel 1 entre Codeur et tension du système  
Type séparation du potentiel 1 Isolement de base  
Séparation potentiel 2 entre Ethernet et tension du système  
Type séparation du potentiel 2 Isolement de base  
Séparation potentiel 3 entre EtherCAT et tension du système  
Type séparation du potentiel 3 Isolement de base  
Séparation potentiel 4 entre Sortie stat. et tension syst.  
Type séparation du potentiel 4 Isolement de base  
Séparation potentiel 5 entre Entrée et tension du système  
Type séparation du potentiel 5 Isolement de base  
Séparation potentiel 6 entre CANopen et tension du système  
Type séparation du potentiel 6 Isolement de base  
Position de montage Vertical  
Matériau du boîtier Tôle galvanisée à chaud  
Matériau du boîtier façade Tôle galvanisée à chaud  
Matériau du boîtier partie sup Film en polyester  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 270.6  mm
Dimension largeur 60  mm
Dimension profondeur 183  mm
Poids net 1360  g
Poids brut 2260  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
6a  
6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242090  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548084863  
Volume 29.799  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1