Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"581190","name":"PIT si 3.1","price":"198.28","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Similaire à l’illustration
PIT si 3.1
Numéro de l'article: 581190
GTIN: 4046548046014
Colonne lumineuse PITsign rouge, jaune, verte avec LED, pied de montage,
tube (250 mm), UB = 24 V DC, indice de protection boîtier : IP 65, pourla signalisation de
divers états de fonctionnement et d’installations.
Unité
Votre prix
€198.28
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Colonne lumineuse PITsign rouge, jaune, verte avec LED, pied de montage, tube (250 mm), UB = 24 V DC, indice de protection boîtier : IP 65, pourla signalisation de divers états de fonctionnement et d’installations.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
| Auto-contrôlé | Non |
| Lampe | LED |
| Couleur fluorescente |
Jaune
Rouge Vert |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 5 W |
Environmental data
| Température d’utilisation | -20 - 50 °C |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Introduction de câble | ISO 14 mm |
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier couvercle | PC |
| Matériau élément lumineux | PC |
| Matériau élément de racc. | PA-GF |
| Matériau du tube | Aluminium anodisé |
| Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
| Dimensions hauteur | 453.7 mm |
| Diamètre | 70 mm |
| Poids net | 250 g |
| Poids brut | 481 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27143203 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001042 |
| UNSPSC 25 | 39121534 |
| GTIN | 4046548046014 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85318070 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |