text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT si 3.1

Numer produktu: 581190
GTIN: 4046548046014
Kolumna sygnalizacyjna PITsign czerwona, żółta, zielona, technologiaLED, stopa montażowa, rura elektroinstalacyjna (250 mm), UB = 24 V DC,obudowa ochronna typ: IP65, do sygnalizowania stanów pracy lub instalacji.

Sztuka

Cena

€190.65

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Kolumna sygnalizacyjna PITsign czerwona, żółta, zielona, technologiaLED, stopa montażowa, rura elektroinstalacyjna (250 mm), UB = 24 V DC,obudowa ochronna typ: IP65, do sygnalizowania stanów pracy lub instalacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Automonitorowanie nie  
Oświetlenie LED  
Kolor lampy żółty  
czerwony  
zielony  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 5  W
Temperatura pracy -20 - 50  °C
Stopień ochrony obudowy IP65  
Wejście kablowe ISO 14 mm  
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy PC  
Mat. elementu oświetleniowego PC  
Materiał elementu łączącego PA-GF  
Materiał rury Aluminium anodyzowane  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Wysokość 453.7  mm
Średnica 70  mm
Ciężar netto 250  g
Ciężar brutto 481  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27143203  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC001042  
UNSPSC 25 39121534  
GTIN 4046548046014  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85318070  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1