Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"581190","name":"PIT si 3.1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT si 3.1
Numero dell'articolo: 581190
GTIN: 4046548046014
PITsign Unità di segnalazione luminosa rossa, gialla, verde incl. LED,piede di montaggio,
tubo (250 mm), UB = 24 V DC, grado di protezione custodia: IP65, per lasegnalazione di
diversi stati operativi e dell’impianto.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITsign Unità di segnalazione luminosa rossa, gialla, verde incl. LED,piede di montaggio, tubo (250 mm), UB = 24 V DC, grado di protezione custodia: IP65, per lasegnalazione di diversi stati operativi e dell’impianto.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA |
| Automonitorato | No |
| Lampade | LED |
| Vernice luminescente |
Giallo
Rosso Verde |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 5 W |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -20 - 50 °C |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Entrata cavo | ISO 14 mm |
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Materiale custodia copertura | PC |
| Mater. elem. illumin. | PC |
| Mater. elemento di collegam. | PA-GF |
| Materiale tubo | Alluminio anodizzato |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
| Altezza | 453.7 mm |
| Diametro | 70 mm |
| Peso netto | 250 g |
| Peso lordo | 481 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27143203 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001042 |
| UNSPSC 25 | 39121534 |
| GTIN | 4046548046014 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85318070 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |