text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT si 3.1

製品コード: 581190
GTIN: 4046548046014
PITsignインジケータライトユニット赤、黄、緑 (LED搭載)、取り付け脚、 電線管 (250 mm)、UB = 24 V DC、保護構造ハウジング: IP65、 各種オペレーティングステータスおよび設備のステータスを通知。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
自己監視 いいえ  
ランプ LED  
ランプの色 黄  
赤  
緑  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 5  W
使用周囲温度 -20 - 50  °C
保護構造、ハウジング IP65  
ケーブルエントリ ISO 14 mm  
取り付け位置 任意  
カバーのハウジング素材 PC  
光学素子素材 PC  
コネクタ素子素材 PA-GF  
パイプ素材 陽極酸化アルミニウム  
接続端子 ケージ式端子  
高さ 453.7  mm
直径 70  mm
実量 250  g
総重量 481  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27143203  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001042  
UNSPSC 25 39121534  
GTIN 4046548046014  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85318070  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1