text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT si 3.1

Ürün numarası: 581190
GTIN: 4046548046014
PITsign gösterge ışığı ünitesi kırmızı, sarı, yeşil, LED, montaj ayağı, kanal borusu (250 mm), UB = 24 V DC, koruma tipi gövde: IP65, çeşitli çalışma veya tesis durumlarını bildirmek için.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
Kendi kendini izleyen hayır  
Lamba LED  
Lamba rengi sarı  
kırmızı  
yeşil  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 5  W
Olarak çevre ısısı -20 - 50  °C
Koruma tip, muhafaza IP65  
Kablo girişi ISO 14 mm  
Montaj konumu herhangi biri  
Kapak gövde malzemesi PC  
Aydınlatma elemanı malzemesi PC  
Bağlantı elemanı malzemesi PA-GF  
Boru malzemesi Anotlanmış alüminyum  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Yükseklik boyutu 453.7  mm
Çap 70  mm
Net agirlik 250  g
Brüt ağırlık 481  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27143203  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC001042  
UNSPSC 25 39121534  
GTIN 4046548046014  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85318070  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1