text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT si 3.1

Kód materiálu: 581190
GTIN: 4046548046014
PITsign světelná signalizační jednotka červená, žlutá, zelená včetněLED, montážní patka, trubka (250 mm), UB = 24 V DC, krytí pouzdra: IP65, pro signalizaci různých provozních stavů a stavu zařízení.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
Vlastní kontrola ne  
Světlo LED  
Barva svítidla žlutá  
červená  
zelená  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 5  W
Okolní teplota -20 - 50  °C
Typ krytí, pouzdro IP65  
Kabelové zavedení ISO 14 mm  
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra kryt PC  
Mat. osvětlovacího prvku PC  
Materiál připoj. prvku PA-GF  
Materiál trubky Hliník eloxovaný  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Rozměr výška 453.7  mm
Průměr 70  mm
Čistá váha 250  g
Celková hmotnost 481  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27143203  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC001042  
UNSPSC 25 39121534  
GTIN 4046548046014  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85318070  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1