text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PDP67 F 8DI ION PT

Tuotenumero: 773616
GTIN: 4046548081107
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi, muoviliitännät.

Poistuva tuote


Yksikkö

Hintasi

€186.50

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
Käyttöalue Standardi/Fail-safe  
 
U1:n tarkoitus Supply  
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Syöttöjännite U1 UL:n mukaan 24 V DC Luokka 2  
Tehonkulutus DC 1.2  
Pur.ind. Kyt.kuorm.pois päält. -45 V  
Sallitut kuormat resistiivinen  
induktiivinen  
kapasitiivinen  
Tulojen lukumäärä 8  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 -3 - +5 V DC  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulo ei  
Toiminto puolijohdelähtö Testipulssilähtö  
24 V DC-lähtö  
Vakiolähtö  
Tasajännite lähdössä 24 V DC  
Pot.erotus PJ-lähdöstä ei  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -30  
60  
Ymp. lämpötila UL:n kanssa 40 °C  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? lyhytaikainen  
EMC standardi EN 61000-4-8  
EN 55011: luokka A  
EN 61000-4-9  
EN 61000-4-11  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan
Ilma- ja pintavuotoväli IEC 60664-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo IP67  
UL suojaus (tyyppi) Tyypin 1 kotelo  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa Elastollan 1185A  
Kotelomateriaali yläosa Valox 553 GF30  
Liitin M12  
Liitintyyppi ruuvilukittu  
Mitta korkeus 133  
Leveysmitta 61  
Syvyysmitta 31  
Nettopaino 190  
Bruttopaino 210  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242604  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548081107  
Volume 0.354  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€67.58
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€19.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€31.39

Lisävarusteet

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
€27.20
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€30.39
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€38.78
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€72.13
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€30.16
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€36.31
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€48.62
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€95.38
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€67.70
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380250
Liitäntäkaapeli, PUR, musta RAL9005, kaapeliketjuun sopiva, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, B-koodattu, kaapelin pituus:3m
€40.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380251
Liitäntäkaapeli, PUR, musta RAL9005, kaapeliketjuun sopiva, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, B-koodattu, kaapelin pituus:5m
€42.45
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380252
Liitäntäkaapeli, PUR, musta RAL9005, kaapeliketjuun sopiva, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, B-koodattu, kaapelin pituus:10m
€53.55
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380256
Liitäntäkaapeli, PUR, musta RAL9005, kaapeliketjuun sopiva, 5-napainen, holkki suora M12, avoimeen johdonpäähän, B-koodattu, kaapelin pituus: 3m
€28.93
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380257
Liitäntäkaapeli, PUR, musta RAL9005, kaapeliketjuun sopiva, 5-napainen, holkki suora M12, avoimeen johdonpäähän, B-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€31.38
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380258
Liitäntäkaapeli, PUR, musta RAL9005, kaapeliketjuun sopiva, 5-napainen, holkki suora M12, avoimeen johdonpäähän, B-koodattu, kaapelin pituus:10m
€42.45
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 4 × 0,34 mm², musta, PSENmag-antureiden (turvarele)/PITen1.0 (kuittauspainike) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
€28.55
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 8-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 5 × 0,25 mm², musta, suojauksella (punos), PSENcode-anturin (koodattu turvarele) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
€32.99
PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 8-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, suora, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 5 × 0,25 mm², musta, suojauksella (punos), PSENslock-anturin (turvaportin valvonta) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
€32.99
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€15.26
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€55.26
PDP67 cable M12-5sm, 5m
PDP67 cable M12-5sm, 5m 380709
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€17.61