Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
€901.88
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PDP67, laite, suojausluokka IP67, ohjausjärjestelmän I/O, Failsafe ja standardi, 2 M12-liitintä, PROFINET IO -LAITE, jossa PROFIsafe,vaatimustenmukaisuusluokka C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, tietue I&M 0ja 1-4, digitaaliset tulot ja lähdöt, 6/12 tulot, testipulssilähdöt 24 V DC 0,25 A, 6/0 lähdöt, puolijohde, 0,5 A, yksinapainen, positiivinen kytkentä, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, 2 lähtöä, puolijohde, 2 A,kaksinapainen, kytkee 24 V (O0+) ja 0 V (O0-), oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, virtalähde, Device Supply 24 V DC 16 A, Load Supply 24 V DC 16 A,potentiaalierotus, toiminnallinen maadoitus.
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Käyttöalue | Fail-safe |
| U1:n tarkoitus | Device Supply |
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 480 |
| Pot. erotus U1 | kyllä |
| U2:n tarkoitus | Load Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
| Pot. erotus U2 | kyllä |
| Digitaalisten tulojen lukumäär |
6
12 |
| Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
| Tulotyyppi EN 61131-2 mukaan | 1, 3 |
| Ohjelmiston suodatusaika | 0 ms ... 10 ms |
| Pot.erotus tulo | kyllä |
| Tulojen syöttöjännite | Device Supply |
| 1-nap lähtöjen syöttöjännite | Device Supply |
| Pot.erotus PJ-lähdöstä | kyllä |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
| Sall. kuormat 1-nap Lähtö |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
| 2-nap. Hl-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| 2-nap lähtöjen syöttöjännite | Load Supply |
| HL-lähtö 2-nap. oikos.suoj. | KYLLÄ |
| Testipulssilähtöjen lukumäärä | 12 |
| PROFINET IO -erittely | V2.33 |
| PROFINET-vaat.mukaisuusluokat | C |
| PROFIsafe-versio | V2.6 |
| Sääd. siirtonop PROFINET | 100 MBit/s |
| Aset. siirtonop PROFINET | automaattinen |
| PROFINET-sertifiointi | PNO |
| Valmistajan tunniste PROFINET | 092Fh |
| Liitintyyp. PROFINET-liitäntä. | M12 |
| PROFINET-tyyppi | IO-Device |
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
-30
70 |
| Ymp. lämpötila UL:n kanssa | |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | lyhytaikainen |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 (alue B) |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 200 m/s² |
| Ilma- ja pintavuotoväli |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa kotelo | IP67 |
| UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
| Pot.erotus 1 välillä | Load Supply ja Device Supply |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
| Pot.erotus 2 välillä | Ethernet ja Device Supply |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
| Pot.erotus 3 välillä | Ethernet ja Load Supply |
| Pot.erotuksen 3 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
| Kotelon materiaali | GD-ZnAl4Cu1 |
| Liitin | M12 |
| Liitintyyppi | ruuvilukittu |
| Mitta korkeus | 257.8 |
| Leveysmitta | 61.3 |
| Syvyysmitta | 34.5 |
| Nettopaino | 980 |
| Bruttopaino | 1000 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242604 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088083 |
| Volume | 0.658 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet