Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6D000025","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m","price":"66.48","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Vastaava kuva
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
Tuotenumero: 6D000025
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen,
suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli
PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 10 m
Hintasi
€66.48
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 2 A |
Tyyp. Ominaisimpedanssi K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Erit. johdinkapasiteetti K1 | 49 pF/m |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -30 - 80 °C |
Likaantumisaste ilmaväli |
2
3 |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 8-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 2 | 8-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
M12-liittimen 2 koodaus | A-koodattu |
Pist. 1 kierreren. materiaali | CuZn niklattu |
Pist. 2 kierreren. materiaali | CuZn niklattu |
Kosketinpinnat materiaali 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Kosketinpinnat materiaali 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Tiivisteen materiaali | FPM |
Tappien materiaali | CuZn, kullattu |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
Kaapelin pituus | 10 m |
Materiaali suoj K1 | Sn |
Kaapelin K1 luokka | Cat5e |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | mattavihreä, RAL 6018 |
Kotelon väri | musta |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 7.6 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.22 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 24 |
Kierre K1 | 4x kierretty pari |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Punottu sinkitystä kuparista |
Johtimien lukumäärä | 8 |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20236 |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Liittimen 2 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Halogeeniton | Kyllä |
Halogeeniton standardin mukaan |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
Öljynkestävyys | kestävä |
Öljynkestävyys stand. mukaan |
VDE 0472 part 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
Liekinkestävyys |
CSA FT-1
IEC 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
Momentti Lukitusruuvi | 0,6 Nm |
Nettopaino | 699 g |
Bruttopaino | 705 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548096804 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272791 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
Volume | 3.146 |