text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m

Tuotenumero: 380001
Verkkokaapeli, SafetyNET p, Cat5e, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4- nap, suora liitin RJ45 (IP20), suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 0,5m

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€40.99

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Mittausjännitteen U1 tyyppi DC  
Mittausvirta 0.5  A
Tyyp. Ominaisimpedanssi K1 100 Ohm  
Ympäristön lämpötila -40 - 70  °C
Liitintyyppi 1 4-nap. RJ45-urosliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
Liitintyyppi 2 4-nap. RJ45-urosliitin  
Liitintyypin 2 muoto suora  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Kosketinpinnat materiaali 2 Au  
Tappien materiaali CuZn  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Eristysmat. johto K1 PE  
Kaapelin pituus 0.5  m
Kaapelipituuden K1 toleranssi + 0,025m  
Materiaali suoj K1 Sn  
Kaapelin K1 luokka Cat5e  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri keltainen RAL1003  
Kotelon väri keltainen RAL1003  
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys ei  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 6.9  mm
Johtimen pinta-ala 0.35  mm²
Poikkileikkaus AWG K1 22  
Kierre K1 Tähtinelikierre  
Suojaus K1 kyllä  
Suojauksen tyyppi K1 Johdinpunos  
Johtimien lukumäärä 4  
Kaapelin K1 hyväksynnät CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20236  
Halogeeniton Kyllä  
Öljynkestävyys kestävä  
Liekinkestävyys IEC 60332-1-2  
CSA FT-1  
UL 1581  
Kotelon materiaali PC  
Mitta korkeus 18.2  mm
Leveysmitta 14  mm
Syvyysmitta 50.5  mm
Nettopaino 50  g
Bruttopaino 56  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-koodi 4046548053623  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060307  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000001  
ETIM-viiteominaisuus EC003249  
Volume 0