Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"C1000017","name":"Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK","price":"34.66","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Vastaava kuva
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Tuotenumero: C1000017
Liitäntäkaapeli, 5-nap M12-
urosliitin, suora, A-koodattu 5-nap. M12-naarasliittimeen, suora,A-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 5 x 0,34 mm²,Kaapelin pituus: 5 m
Hintasi
€34.66
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 4 A |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | <= 55,4 ohm/km, 20 °C |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 85 °C |
Ymp. lämpötila UL:n kanssa | 80 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 5-nap. RJ45-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 2 | 5-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
M12-liittimen 2 koodaus | A-koodattu |
Pist. 1 kierreren. materiaali | CuZn niklattu |
Pist. 2 kierreren. materiaali | CuZn niklattu |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
Tiivisteen materiaali | FKM |
Tappien materiaali | CuZn |
Holkkien materiaali | CuZn |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
Kaapelityyppi K1 | LiF9Y11Y |
Kaapelin pituus | 5 m |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | musta |
Kotelon väri | keltainen, kuin RAL1004 |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 8 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 5.5 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.34 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 22 |
Kierre K1 | 5 johdinta ja täyte |
Suojaus K1 | ei |
Johtimien lukumäärä | 5 |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20233 |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-2 |
Liittimen 2 hyväksynnät | UL94 V-2 |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
Momentti Lukitusruuvi | 0,4 Nm |
Nettopaino | 197 g |
Bruttopaino | 202 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548102581 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 0 |