text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN cable 200m-8x0.25mm²

Tuotenumero: 570793
Kaapelikela, TPU/TPE-U, keltainen RAL1003, 8x0,25, kaapeliketjuunsopiva, johtimet: valkoinen, ruskea, vihreä, keltainen, harmaa,vaaleanpunainen, sininen, punainen, kaapelin pituus: 200m

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€412.35

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Syöttöjännite (V) 300  V
Tyyp. johdinresistanssi K1 78 Ohm/km  
Ominais Läpäistvastus K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Erit. johdinkapasiteetti K1 60 pF/m  
Ympäristön lämpötila -25 - 80  °C
Johdinmateriaali K1 Cu  
Eristysmat. johto K1 PP (9Y)  
Kaapelityyppi K1 Li9Y11Y  
Kaapelin pituus 200  m
Kaapelin ulkovaipan 1 väri keltainen RAL1003  
Kaapelin vaipan 1 materiaali TPU / TPE-U  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Taivutussäde (asen. ) K1 6 x Ø  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 6.2  mm
Johtimen pinta-ala 0.25  mm²
Poikkileikkaus AWG K1 24  
Kierre K1 8 johdinta ja täyte  
Suojaus K1 ei  
Johtimien lukumäärä 8  
Kaapelin K1 hyväksynnät UL AWM-Style 20549  
Halogeeniton Kyllä  
Öljynkestävyys kestävä  
Liekinkestävyys cULus 20549  
Nettopaino 10800  g
Bruttopaino 11280  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-koodi 4046548069853  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27062010  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000001  
ETIM-viiteominaisuus EC003250  
Volume 51.200