Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176563","name":"PMCprotego D.24/200/0/0/2/208-480VAC","price":"4862.57","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Vastaava kuva
PMCprotego D.24/200/0/0/2/208-480VAC
Tuotenumero: 8176563
GTIN: 4046548069556
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Ple...
Lisää
Poistuva tuote
Yksikkö
Hintasi
€4,862.57
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Vaihealueen tarkoitus | Mains Supply |
| Syöttöjännite (V) | 208 - 480 V |
| Syöttöjännite ja vaiheet | 3 x 208…3 x 480 V |
| Tyyppi syöttöjännitealue | AC |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
| U2:n tarkoitus | Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| Toleranssi U2 jarrun kanssa | +15% |
| Toleranssi U2 ilman jarrua | +15% |
Teho-osa
| Maks. kytkentätaajuus teho | 30/h |
| Jatkuva lähtövirta 3x208 V | 24 A |
| Jatkuva lähtövirta 3x230 V | 24 A |
| Jatkuva lähtövirta 3x400 V | 24 A |
| Jatkuva lähtövirta 3x480 V | 24 A |
| Huippuvirta 2 s | 48 A |
| Huippuvirta 5 s | 48 A |
| Tahtitaajuus vaihtosuuntaaja | 8 kHz |
| Jännitealue välipiirissä | 900 V DC |
STO-ENABLE
| STO-Enable määrä | 2 |
CPU
| PMCErweiterung Firmware | 2 = EtherCat |
Tulo resolveri
| Pistoketyyppi resolv.liitäntä | 9-nap. Sub-D-naarasliitin |
Tulo SinCos-kooderi, inkrementaalinen kooderi
| Pistoke kooderi/inkr.anturi | 15-nap. Sub-D-naarasliitin |
Analogiset tulot
| Analogisten tulojen lukumäärä | 2 |
| Analogisten tulojen tyyppi | Jännite |
| Signaalialue analoginen tulo | -10 - 10 V |
| Erotuskyky, analogiset tulot | 16 Bit |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär | 4 - 6 |
| Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
| Pot.erotus tulot | kyllä |
Puolijohdelähdöt (vakio)
| Apulähtöjen lukumäärä | 2 |
| Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö | kyllä |
Ethernet-liitäntä
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
CANopen-liitäntä
| CANopen-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Sarjaliitäntä
| RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Viestintäliitännät
| Liitint. RS 232-liitäntä | 9-nap. Sub-D-urosliitin |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | DIN EN 60721-3-3 |
| Ympäristön lämpötilaluokka | 1K4 |
| Ympäristön lämpötilaluokka | 3K3 |
| Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
| Ympäristölämp. Derating | 40 - 55 °C |
| Tehon alenema | 2,5 %/K |
| Vakiovarastointilämpötila | DIN EN 60721-3-1 |
| Säilytyslämpötila Muutos | 20 K/h |
| Kosteusrasitus standardin muk | DIN EN 60721-3-3 |
| Kosteusrasitus erittely | 85 % RH |
| Ilmankosteusluokka | 1K3 |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 1000m |
| Sal. käyttökork. 1,5 % teholla | 1000 - 2500 m yli nollatason |
| Tehon alenema 100 metriä kohti | 1,5 %/100 m |
| EMC standardi | EN 61800-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60721-3-3 |
| Jäähdytystyyppi | integroitu puhallin |
| Melu | 65 dB (A) |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | pysty |
| Kotelon materiaali | Teräs sinkitty |
| Mitta korkeus | 348 mm |
| Leveysmitta | 100 mm |
| Syvyysmitta | 243 mm |
| Nettopaino | 5600 g |
| Bruttopaino | 6900 g |
Ympäristö
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27023201 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548069556 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044086 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |