Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"380401","name":"RJ45 Connector","price":"18.96","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Vastaava kuva
RJ45 Connector
Tuotenumero: 380401
RJ45-liitin, suora, IP20, 8-napainen, Cat6a, IDC-liitäntä, AWG
22, kaapelin halkaisija: 5,5-8,5 mm
Hintasi
€18.96
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -30 - 90 °C |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 8-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Pistokkeen X1 luokka | Cat 6a |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Ni, Au gal. |
Tappien materiaali | Cu-seos |
Materiaali suoj K1 | Ni |
Kotelon väri | hopea |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 5.5 - 8.5 mm |
Suurin johdinala K1 | 0,355 mm² |
Maks. johdinala AWG K1 | 22 |
Suojaus K1 | kyllä |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL1863 |
Kotelon materiaali | GD-Zn |
Nettopaino | 12 g |
Bruttopaino | 16 g |
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
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548055733 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27440304 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000047 |
ETIM-viiteominaisuus | EC000516 |
Volume | 0 |