Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"380315","name":"PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B","price":"18.72","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Vastaava kuva
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
Tuotenumero: 380315
Liitin, 5-napainen, taivutettu holkki M12, B-koodattu,
ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: CuZn nikkelöity, kaapelinulkohalkaisija: 4-6 mm
Hintasi
€18.72
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | UL tunnustettu komponentti |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 4 A |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 85 °C |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 5-nap. RJ45-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | kulma |
M12-liittimen 1 koodaus | |
Kosketinpinnat materiaali 1 | CuSnZn |
Holkkien materiaali | CuSn |
Kotelon väri | musta |
Suurin johdinala K1 | 0,75 mm² |
Maks. johdinala AWG K1 | 18 |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL 94 HB |
Nettopaino | 15 g |
Bruttopaino | 17 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548055078 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 0.040 |