Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6D000033","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 50m","price":"283.1","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Vastaava kuva
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
Tuotenumero: 6D000033
Erikoisliitäntäkaapeli Advanced PSENscan, PUR, keltainen RAL1003,17-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, kaapelin pituus: 50m
Hintasi
€283.10
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 1.5 A |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 80 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 17-nap. RJ45-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Pist. 1 kierreren. materiaali | CuZn niklattu |
Kosketinpinnat materiaali 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Tiivisteen materiaali | FPM |
Holkkien materiaali | CuSn |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
Kaapelin pituus | 50 m |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | keltainen RAL1003 |
Kotelon väri | musta |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 8 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 7.3 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.08 - 0.14 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 26, 28 |
Suojaus K1 | ei |
Johtimien lukumäärä | 17 |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20233 |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
Nettopaino | 3045 g |
Bruttopaino | 3075 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548097023 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 0 |