Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"533180","name":"PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m","price":"42.71","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Vastaava kuva
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m
Tuotenumero: 533180
Liitäntäkaapeli, PVC (UL105°C), keltainen RAL1003, ECOLAB,kaapeliketjuun sopiva, 5-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kierrerenkaanmateriaali: jaloteräs 1.4404, kaapelin ... Lisää
Hintasi
€42.71
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Liitäntäkaapeli, PVC (UL105°C), keltainen RAL1003, ECOLAB,kaapeliketjuun sopiva, 5-napainen, suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kierrerenkaanmateriaali: jaloteräs 1.4404, kaapelin pituus: 5m
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 4 A |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | 57 Ohm/km |
Eristysres. kaapeli K1 | 200 Mohm x km |
Erit. johdinkapasiteetti K1 | 79,9 pF/m |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 105 °C |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 5-nap. RJ45-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 2 | 5-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
M12-liittimen 2 koodaus | A-koodattu |
Pist. 1 kierreren. materiaali | 1,4404 Jaloteräs |
Pist. 2 kierreren. materiaali | 1,4404 Jaloteräs |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
Tiivisteen materiaali | EPDM |
Tappien materiaali | CuZn |
Holkkien materiaali | CuSn |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PVC Y17(105°) |
Kaapelin pituus | 5 m |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | keltainen RAL1003 |
Kotelon väri | vaaleanharmaa |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PVC YM3(105°) |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 5.4 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.34 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 22 |
Kierre K1 | Johtimet samank. kerroksissa |
Suojaus K1 | ei |
Johtimien lukumäärä | 5 |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 2517 VW1 |
Halogeeniton | Ei |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
Momentti Lukitusruuvi | n. 50 cNM |
Nettopaino | 228 g |
Bruttopaino | 232 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548089592 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 0 |