Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"631187","name":"PSEN op SL adapter","price":"44.92","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Vastaava kuva
PSEN op SL adapter
Tuotenumero: 631187
Kaapeli, sovitin, IP67, M12-liitin, musta, suora, 5-napainen, A-
koodattu M12-liittimeen, musta, suora, 5-napainen, A-koodattu,
PUR, 0,1 m, 4 × 0,25 mm², musta, PSENopt slimin liittämiseen, 2 kplsarja... Lisää
Hintasi
€44.92
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Kaapeli, sovitin, IP67, M12-liitin, musta, suora, 5-napainen, A- koodattu M12-liittimeen, musta, suora, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 4 × 0,25 mm², musta, PSENopt slimin liittämiseen, 2 kplsarja lähettimelle ja vastaanottimelle, VPE 2 kpl.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 4 A |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | 58 Ohm/km |
Ominais Läpäistvastus K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -20 - 80 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 5-nap. RJ45-urosliitin |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 2 | 5-nap. RJ45-naarasliitin |
M12-liittimen 2 koodaus | A-koodattu |
Pist. 1 kierreren. materiaali | Zn, niklattu |
Pist. 2 kierreren. materiaali | Zn, niklattu |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
Tiivisteen materiaali | FPM |
Tappien materiaali | CuZn, kullattu |
Holkkien materiaali | CuZn, kullattu |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
Kaapelin pituus | 0.1 m |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | musta |
Kotelon väri | musta |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | TPU / TPE-U |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 6 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 4.55 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.25 mm² |
Johtimien lukumäärä | 4 |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20549 |
Halogeeniton | Kyllä |
Liekinkestävyys | cULus 20549 |
Kotelon materiaali | TPU, UL94 HB |
Nettopaino | 56 g |
Bruttopaino | 66 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-koodi | 4046548088571 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272791 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
Volume | 0 |