Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400308","name":"PIT esc6c 2n/c 1n/o","price":"22.1","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}

Vastaava kuva
PIT esc6c 2n/c 1n/o
Tuotenumero: 400308
PITestop, kosketinlohko, 1n/c + 1n/c valvonnalla, 1 n/o, jousiliittimet.
Hintasi
€22.10
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | CE |
Itsevalvottu | kyllä |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Pienin kosketusvirta | 5 |
Hätäpysäytys
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Kosketinmat. hätäpysäytys | AgNi |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 250 |
Maks.virta AC15 turv.tark | 3 |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 |
Kosketinmateriaali | AgNi |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 55 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Liitin | Jousiliitin |
Mitta korkeus | 40 mm |
Leveysmitta | 44.5 mm |
Syvyysmitta | 29 mm |
Nettopaino | 33 g |
Bruttopaino | 36 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371302 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC000041 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
GTIN | 4046548078619 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |