Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"312431","name":"PSSu K S 8DI 8DO 0.5","price":"154.39","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Vastaava kuva
PSSu K S 8DI 8DO 0.5
Tuotenumero: 312431
GTIN: 4046548056037
PSSu, kompaktimoduuli, Standard, digitaaliset tulot ja lähdöt, 8 tuloa,8 lähtöä,
0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormituksenkestävä.
Yksikkö
Hintasi
€154.39
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA BG cULus Listed TÜV |
| Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U3:n tarkoitus | |
| Syöttöjännitteen U3 tyyppi | DC |
| U3:n toleranssi | -30 %/+25 % |
| Laitevar. maksimi | 10 A |
| Sallitut kuormat |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär |
8
8 |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
| Pot.erotus tulot | kyllä |
Puolijohdelähdöt
| Tasajännite lähdössä | 24 V DC |
| Pot.erotus PJ-lähtö tuloon | kyllä |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Jännitelähdöt
| Potentiaalierotus U2-lähdöt | kyllä |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi |
EN 61000-4-8
EN 55011: luokka A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | |
| Ilma- ja pintavuotoväli |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Kotelomat. merkintä | PC |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 128.9 |
| Leveysmitta | 30 |
| Syvyysmitta | 56 |
| Nettopaino | 89 |
| Bruttopaino | 105 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242604 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548056037 |
| Volume | 0.358 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10
kpl.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
€23.30
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
Pakolliset varusteet
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, liitinsarja kompaktimoduuleille, 1-rivinen, 10 liitintä,
jousiliitin, 2 kpl.
€8.73
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, liitinsarja kompaktimoduuleille, 3-
rivinen/30-napainen, jousiliitin, BL-I/O-sarja, VPE 2 liitintä.
€43.13