text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu E S INC 24V se -T

Tuotenumero: 314486
GTIN: 4046548061963
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 2 toimintatilaa,konfiguroitavissa, 1 tulo, inkrementaalianturi, differentiaalisignaaliRS422, resoluutio 32 bittiä, 1 lähtö anturisyöttö 24 V DC 100 mA, 1lähtö, 0,5 A, korotetut ympäristövaatimukset.

Yksikkö

Hintasi

€377.83

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 2 toimintatilaa,konfiguroitavissa, 1 tulo, inkrementaalianturi, differentiaalisignaaliRS422, resoluutio 32 bittiä, 1 lähtö anturisyöttö 24 V DC 100 mA, 1lähtö, 0,5 A, korotetut ympäristövaatimukset.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Käyttöalue Standard  
 
Tulotyyppi inkr.anturi Inkrementaalianturi  
Signaalitulo A, B ja/tai C single-ended (HTL)  
Laskentapuls. arviointi Inkr. 2-kert.  
1-kert.  
4-kert.  
Pot.erotus Ink./Per. Supply ei  
Pot.erotus Inkr./Mod.Supply kyllä  
Tasajännite lähdössä 24 V DC  
Tasajännite lähdössä 2 24 V DC  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -40  
70  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? lyhytaikainen  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000m  
EMC standardi EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Laajakaistamelut EN 60068-2-64  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan 25 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60664-1  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomat. koodaus PA  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 76  
Leveysmitta 25.2  
Syvyysmitta 60.2  
Nettopaino 48  
Bruttopaino 57  
Nimi koodauselementti M  
Väri koodauselementti tummanharmaa  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242605  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001601  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061963  
Volume 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10 kpl.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, päätelevy integroidulla päätevastuksella, korotetutympäristövaatimukset.
€21.16

Pakolliset varusteet

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 2-rivinen,4 liitäntätasoa, 16 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€52.36
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 2-rivinen,4 liitäntätasoa, 16 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€44.65
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,2-rivinen, 4 liitäntätasoa, 16 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€40.25