text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu E S 2AI TC

Tuotenumero: 312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot, termoelementti tunnuskirjaimilla R, S, B, J, T, E, K, N, jännitealueilla -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, viitelämpötilaerityisellä perusyksiköllä, jossa integroitu Pt1000.

Yksikkö

Hintasi

€198.31

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot, termoelementti tunnuskirjaimilla R, S, B, J, T, E, K, N, jännitealueilla -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, viitelämpötilaerityisellä perusyksiköllä, jossa integroitu Pt1000.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Käyttöalue Standard  
 
Analogisten tulojen lukumäärä 2  
Analogisten tulojen tyyppi Termoelementti  
Signaalialue analoginen tulo Tyyppi N  
Tyyppi R  
Tyyppi B  
Tyyppi S  
Tyyppi T  
Tyyppi E  
Jännite  
Tyyppi J  
Tyyppi K  
Analog. tulo Signaalityyppi 1 Tyyppi R  
Analoginen tulo Signaalialue 1 -50 - 1768 °C  
Analog. tulo Signaalityyppi 2 Tyyppi S  
Analog. tulo Signaalialue 2 -50 - 1768 °C  
Analog. tulo Signaalityyppi 3 Tyyppi B  
Analoginen tulo Signaalialue 3 600 - 1820 °C  
Analog. tulo Signaalityyppi 4 Tyyppi J  
Analoginen tulo Signaalialue 4 -210 - 1200 °C  
Analog. tulo Signaalityyppi 5 Tyyppi T  
Analog. tulo Signaalialue 5 -200 - 400 °C  
Analog. tulo Signaalityyppi 6 Tyyppi E  
Analoginen tulo Signaalialue 6 -200 - 1000 °C  
Analog. tulo Signaalityyppi 7 Tyyppi K  
Analoginen tulo Signaalialue 7 -200 - 1372 °C  
Analog. tulo Signaalityyppi 8 Tyyppi N  
Analoginen tulo Signaalialue 8 -200 - 1300 °C  
Analog. tulo Signaalityyppi 9 Jännite  
Analoginen tulo Signaalialue 9 +/-30 mV  
Analog. tulo Signaalityyppi 10 Jännite  
Analog. tulo Signaalialue 10 +/-60 mV  
Analog. tulo Signaalityyppi 11 Jännite  
Analog. tulo Signaalialue 11 +/-120 mV  
Tulosuodattimen tyyppi digitaalinen suodatin  
Tulosuodattimen 1 vaimennus 90 dB (60 Hz)  
Arvo vähiten merk. bitti U-Me 2 µV (+/-60 mV)  
4 µV (+/-120 mV)  
1 µV (+/-30 mV)  
Muunnosmen. analog. tulo Delta Sigma  
Pot.erotus analoginen tulo kyllä  
Pot.erotus tulot kyllä  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60664-1  
EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomat. koodaus PA  
Mitta korkeus 76  
Leveysmitta 12.6  
Syvyysmitta 60.2  
Nettopaino 35  
Bruttopaino 44  
Nimi koodauselementti H  
Väri koodauselementti tummanharmaa  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242601  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548052572  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10 kpl.
€21.57
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, päätelevy integroidulla päätevastuksella.
€22.22
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35

Pakolliset varusteet

PSSu BP 1/8 S-J
PSSu BP 1/8 S-J 312602
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4 liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin, kylmäpistekompensointiintegroidulla Pt1000-anturilla.
€37.95
PSSu BP 1/8 C-J
PSSu BP 1/8 C-J 312603
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin, kylmäpistekompensointiintegroidulla Pt1000-anturilla.
€35.95
PSSu BP-C 1/8 S-J
PSSu BP-C 1/8 S-J 312612
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 4 liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin, kylmäpistekompensointiintegroidulla Pt1000-anturilla.
€37.95
PSSu BP-C 1/8 C-J
PSSu BP-C 1/8 C-J 312613
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin, kylmäpistekompensointiintegroidulla Pt1000-anturilla.
€35.95