text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu BS 1/8 C-T

Tuotenumero: 314651
GTIN: 4046548054439
PSSu, perusmoduuli, jännitteensyöttömoduuleille, syöttö Modul Supply, syöttö Peripherie Supply, syöttö C-kisko, 1-rivinen, 4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin, korotetutympäristövaatimukset. Vain ensimmäiseksi päämoduulin jälkeiseksimoduuliksi järjestelmäympäristössä A ja Remote-Station PSSu XR F-Tjälkeen!

Yksikkö

Hintasi

€17.70

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PSSu, perusmoduuli, jännitteensyöttömoduuleille, syöttö Modul Supply, syöttö Peripherie Supply, syöttö C-kisko, 1-rivinen, 4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin, korotetutympäristövaatimukset. Vain ensimmäiseksi päämoduulin jälkeiseksimoduuliksi järjestelmäympäristössä A ja Remote-Station PSSu XR F-Tjälkeen!

Hyväksyntä CE  
UKCA  
UL tunnustettu komponentti  
Käyttöalue Standardi/Fail-safe  
 
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? lyhytaikainen  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000m  
Kotelomat. alaosa PA  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Vetojousiliitin  
Liitintyyppi kiinteä  
Mitta korkeus 129  mm
Leveysmitta 12.6  mm
Nettopaino 37  g
Bruttopaino 49  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 6c  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054439  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10 kpl.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, sininen, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.95
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, punainen, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.95
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, vihreä, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.95
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, musta, VPE 10x 6 kpl, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.95
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, ruskea, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.95
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, puna/sininen, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.95
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, vihreä/keltainen, VPE 10x 6kpl, pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.95
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, valkoinen, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.95
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 1..50, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€29.50
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 51..100, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€29.50
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 101..150, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€29.50
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 151..200, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€29.50
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, päätelevy integroidulla päätevastuksella, korotetutympäristövaatimukset.
€21.16