text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS u2 ES 4AI U

Tuotenumero: 328500
GTIN: 4046548072280
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, jännite, 3 mittausaluetta: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, 2-napainen, ifferentiaalitulo, resoluutio 16 bittiä,tulokohtainen virranrajoitus, potentiaalierotus, 2 tietoformaattia, 5integroitua analysointitoimintoa tuloa kohti: skaalaus, liukuvakeskiarvon muodostus,1 - 20 ms, valvonta NAMUR NE...  Lisää

Yksikkö

Hintasi

€245.80

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, jännite, 3 mittausaluetta: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, 2-napainen, ifferentiaalitulo, resoluutio 16 bittiä,tulokohtainen virranrajoitus, potentiaalierotus, 2 tietoformaattia, 5integroitua analysointitoimintoa tuloa kohti: skaalaus, liukuvakeskiarvon muodostus,1 - 20 ms, valvonta NAMUR NE43 mukaan, 4 alueenvalvonta, 8 kynnysarvon valvonta, 1-rivinen, liitinrima PSS u2 T 16 tarvitaan (eisisälly toimitukseen).

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
Käyttöalue Standard  
 
Analogisten tulojen lukumäärä 4  
Analogisten tulojen tyyppi Spannung  
Analog. tulo Signaalityyppi 1 Differenzeingang  
Analoginen tulo Signaalialue 1 -12,8 V - +12,8 V  
Analog. tulo Signaalityyppi 2 Differenzeingang  
Analog. tulo Signaalialue 2 -6,4 V - +6,4 V  
Analog. tulo Signaalityyppi 3 Differenzeingang  
Analoginen tulo Signaalialue 3 -3,2 V - +3,2 V  
Tulosuodattimen tyyppi RC-Filter  
1. Ordnung  
Arvo vähiten merk. bitti U-Me 97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)  
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V)  
390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V)  
Erotuskyky, analogiset tulot 16  
Monoton. ilman vikak. Ja  
Muunnosmen. analog. tulo sukzessive Approximation  
Suurin käs.aika analog. tulo tEingangs- & tSW-Filter+0,1 ms  
Pot.erotus Anal. tulo ja  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
Ul-erit. ympäristön lämpötila UL 61010  
Ymp. lämpötila UL:n kanssa -25 - 60 °C  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 95 % r. F. bei 40 °C  
Kondens. sallittu ? unzulässig  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000 m  
EMC standardi EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 150 m/s²  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan 100 m/s²  
Ilma- ja pintavuotoväli 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Ylijännitekategoria 2 III  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet IP20  
Pot.erotus 1 välillä Anal. Eing. und Module Supply  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Funktionsisolierung  
Pot.erotus 2 välillä Anal. Eing. und Periph. Supply  
Pot.erotuksen 2 tyyppi Funktionsisolierung  
Pot.erotus 3 välillä Analoger Eingang und P0  
Pot.erotuksen 3 tyyppi Funktionsisolierung  
Pot.erotus 4 välillä Periphery und Module Supply  
Pot.erotuksen 4 tyyppi Funktionsisolierung  
Kotelon materiaali PC  
Liitintyyppi steckbar  
Mitta korkeus 110.8  
Leveysmitta 12.5  
Syvyysmitta 72.5  
Nettopaino 36  
Bruttopaino 52  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242601  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072280  
Volume 0.270  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 16-napainen, jousiliitin, VPE 1 kpl.
€10.74

Lisävarusteet

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 4 paikkaa, leveys 50,1 mm, korkeus 107 mm, huomaa asennusvälit.
€77.60
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 1 paikka, leveys 12,6 mm, korkeus 107 mm, huomaa asennusvälit.
€65.66
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, tarvike, suojauksen liitoselementti, päämoduuleille,muuntajamoduuli ja moduuliteline, 4 liitäntää, 4-rivinen, leveys 50 mm,asennetun järjestelmän kokonaiskorkeus n. 120 mm, huomaa asennusvälit,mekaaninen lukitus hattukiskoon, VPE 10 kpl.
€52.67
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 16-napainen,jousiliitin, VPE 10 kpl.
€102.08
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, tarvike, koodauselementti elektroniikkamoduulille, VPE 10 kpl.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, lyhyt, 23,5 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, pitkä, 103 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, liitinrimalle, 61 x 11,5 mm, VPE 10kpl.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,lyhyt, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,pitkä, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.88