Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"328540","name":"PSS u2 ES 4AI RTD/TC","price":"240.63","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Vastaava kuva
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
Tuotenumero: 328540
GTIN: 4046548072327
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, vastuslämpömittari (RTD)
Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375), Ni120,
termistorit 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5
kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm,
Spectrum 1003k 1 kOhm, termoparit (TC) J, K, E, N, R S, T, B,
johdinkatko...
Lisää
Yksikkö
Hintasi
€240.63
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, vastuslämpömittari (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375), Ni120, termistorit 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm, Spectrum 1003k 1 kOhm, termoparit (TC) J, K, E, N, R S, T, B, johdinkatkon tunnistuksella javertailulämpötilalla, tarvitaan liitinlohko PSS u2 T 16 (ei sisälly toimitukseen).
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
| Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Analogiset tulot
| Analogisten tulojen lukumäärä | 4 |
| Analogisten tulojen tyyppi |
Termistori
Termoelementti Vastuslämpömittari |
| Signaalialue analoginen tulo |
Tyyppi N
Tyyppi R Tyyppi S Tyyppi T Tyyppi E Tyyppi J Pt500 Tyyppi K Ni120 Pt100 Pt200 Tyyppi B Pt1000 |
| Vakiopiirilevyanturit | DIN EN 60751 |
| Analog. tulo Signaalityyppi 1 | Pt100 |
| Analog. tulo Signaalityyppi 2 | Pt200 |
| Analog. tulo Signaalityyppi 3 | Pt500 |
| Tulosuodattimen tyyppi | digitaalinen suodatin |
| Erotuskyky, analogiset tulot | 16 |
| Muunnosmen. analog. tulo | Delta Sigma |
| Pot.erotus analoginen tulo | kyllä |
| Suurin käs.aika analog. tulo | 1,5 s |
| Pot.erotus Anal. tulo | kyllä |
Tulot
| Pot.erotus tulot | kyllä |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -25 |
| Ymp. lämpötila UL:n kanssa | -25 - 60 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | unzulässig |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000 m |
| EMC standardi |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | 100 m/s² |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | IP54 |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet | IP20 |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | Anal. Eing. und Module Supply |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Funktionsisolierung |
| Pot.erotus 2 välillä | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi | Funktionsisolierung |
| Pot.erotus 3 välillä | Periphery und Module Supply |
| Pot.erotuksen 3 tyyppi | Funktionsisolierung |
Mekaaniset tiedot
| Kotelon materiaali | PC |
| Liitintyyppi | steckbar |
| Mitta korkeus | 110.8 |
| Leveysmitta | 12.5 |
| Syvyysmitta | 72.5 |
| Nettopaino | 40 |
| Bruttopaino | 56 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242601 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072327 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 4 paikkaa,
leveys 50,1 mm, korkeus 107 mm, huomaa asennusvälit.
€77.60
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 1 paikka,
leveys 12,6 mm, korkeus 107 mm, huomaa asennusvälit.
€65.66
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, tarvike, suojauksen liitoselementti, päämoduuleille,muuntajamoduuli ja moduuliteline, 4 liitäntää, 4-rivinen, leveys 50 mm,asennetun järjestelmän kokonaiskorkeus n. 120 mm, huomaa asennusvälit,mekaaninen lukitus hattukiskoon, VPE 10 kpl.
€52.67
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 16-napainen,jousiliitin, VPE 10 kpl.
€102.08
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, tarvike, koodauselementti elektroniikkamoduulille, VPE 10 kpl.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, lyhyt, 23,5 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, pitkä, 103 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, liitinrimalle, 61 x 11,5 mm, VPE 10kpl.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,lyhyt, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,pitkä, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.88
Pakolliset varusteet
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 16-napainen,
jousiliitin, VPE 1 kpl.
€10.74