text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS u2 B 4 -R

Tuotenumero: 327810
GTIN: 4046548103731
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 4 paikkaa, korkeampiin ympäristövaatimuksiin ja rautatiesovelluksiin leveys 50,1mm, korkeus 107 mm, noudata asennusetäisyyttä.

Yksikkö

Hintasi

€100.98

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
Käyttöalue Standard  
 
As.paikka stand1 Rautatie EN 50125-3  
As.paikka stand1 Rautatie
As.paikka stand2 Rautatie Kategorie 1, Klasse A + B  
As.paikka stand2 Rautatie EN 61373  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -40 - 70  °C
Ul-erit. ympäristön lämpötila
Ymp. lämpötila UL:n kanssa
Stand. 2 ymp.lämpötilaa varten EN 50125-1  
Ymp. lämpöt. stand2 mukaan -40 ... +70 °C  
Stand. 3 ymp.lämpötilaa varten EN 50125-3  
Ymp. lämpöt. stand3 mukaan -40 ... +70 °C  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely
Kondens. sallittu ?
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000m  
EMC standardi EN 12015  
EN 12016  
EN 50121-4  
EN 61131-2 (alue B)  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Laajakaistamelut EN 60068-2-64  
Norm1 laajakaistamelu rautatie EN 61373  
Taaj. Laajak.melu rautatie 5 ... 150 Hz  
Kiiht Laajak.melu rautatie 5,7 m/s² eff.  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 150 m/s²  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan
Ilma- ja pintavuotoväli 2
Ylijännitekategoria 2 III  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelon materiaali PPE  
Mitta korkeus 107  mm
Leveysmitta 53.9  mm
Syvyysmitta 32.9  mm
Nettopaino 76  g
Bruttopaino 77  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103731  
Volume 0.193  dm3
Harmonized System Code 85381000  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, tarvike, suojauksen liitoselementti, päämoduuleille,muuntajamoduuli ja moduuliteline, 4 liitäntää, 4-rivinen, leveys 50 mm,asennetun järjestelmän kokonaiskorkeus n. 120 mm, huomaa asennusvälit,mekaaninen lukitus hattukiskoon, VPE 10 kpl.
€52.67
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, moduulitelineelle, lyhyt, 23,5 x 10,5mm, VPE 10 kpl.
€4.77