text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op cable axial M12 5-p. shield. 1m

Tuotenumero: 630281
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 5-napainen, suora holkki M12, suoraan holkkiin M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 1m

Yksikkö

Toimitetaan varastosta

Hintasi

€22.77

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Mittausvirta 4  A
Tyyp. johdinresistanssi K1 57 Ohm/km  
Ominais Läpäistvastus K1 >= 7E+15 Ohm*km  
Erit. johdinkapasiteetti K1 65,6 pF/m  
Ympäristön lämpötila -25 - 80  °C
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo  
Liitintyyppi 1 5-nap. RJ45-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
M12-liittimen 1 koodaus A-koodattu  
Liitintyyppi 2 5-nap. RJ45-naarasliitin  
Liitintyypin 2 muoto suora  
M12-liittimen 2 koodaus A-koodattu  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Kosketinpinnat materiaali 2 Au  
Holkkien materiaali CuSn  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Eristysmat. johto K1 PP (9Y)  
Kaapelityyppi K1 Li9YC11Y  
Kaapelin pituus 1  m
Materiaali suoj K1 Sn  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri keltainen, kuin RAL1003  
Kotelon väri musta  
Kaapelin vaipan 1 materiaali TPU 11YH1  
PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys ei  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 5.55  mm
Johtimen pinta-ala 0.34  mm²
Poikkileikkaus AWG K1 22  
Suojaus K1 kyllä  
Suojauksen tyyppi K1 Johdinpunos  
Johtimien lukumäärä 4  
Kaapelin K1 hyväksynnät UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Halogeeniton Kyllä  
Öljynkestävyys kestävä  
Liekinkestävyys UL VW1  
Kotelon materiaali PUR  
Nettopaino 73  g
Bruttopaino 80  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 6c  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-koodi 4046548049442  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060313  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001855  
Volume 0