text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

MM A MINI-IO CAB19 2.5m

Tuotenumero: 772221
GTIN: 4046548080728
Motion Monitoring -adapteri ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

Yksikkö

Hintasi

€220.92

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Liitintyyppi 1 10-nap. RJ45-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
Liitintyyppi 2 10-nap. RJ45-urosliitin  
Liitintyypin 2 muoto suora  
Liitintyyppi 3 8-nap. Mini-IO-urosliitin  
Liitintyypin 3 muoto suora  
Kotelomat. pist. 3 PBT  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Kosketinpinnat materiaali 2 Au  
Kosketinpinnat materiaali 3 Au  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Johdinmateriaali K2 Cu  
Kaapelin pituus 0.2  
Kaapelipituuden K1 toleranssi + 0,055m  
Kaapelipituuden K2 toleranssi +/- 0,15 m  
Kaapelin K1 luokka Cat5  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri vihreä  
Kaapelin ulkovaipan 2 väri vihreä  
Kotelon väri musta, RAL 9005  
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Johdinvaipan 2 materiaali PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Kaapelin 2 vedettävyys kyllä  
Taivutussäde (asen. ) K1 10 x Ø  
Taivutussäde (asen. ) K2 8 x Ø  
Taivutussäde jatkuva liike K2 10 x Ø  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 7  
7  
Johtimen pinta-ala 0.14  
0.14  
Johdinala datajohdin AWG K1 26  
Poikkileikkaustiedot johdin K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Poikkileikkaus UB-johdin K1 2 x 0,25 mm²  
Suojaus K1 kyllä  
Suojaus K2 kyllä  
Joht. väl. erotuskerros K2 ei  
Johtimien lukumäärä 10  
Kaapelin K1 hyväksynnät UL AWM-Style 20963  
Kaapelin K2 hyväksynnät UL AWM-Style 20233  
Liittimen 1 hyväksynnät UL94 V-0  
Liittimen 2 hyväksynnät UL94 V-0  
Liittimen 3 hyväksynnät UL94 V-0  
Kotelon materiaali TPE-SEBS UL 94 HB  
Mitta korkeus 24.8  
Leveysmitta 31  
Syvyysmitta 85.2  
Nettopaino 158  
Bruttopaino 173  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 6c  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060313  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080728  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1