Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772246","name":"MM A MINI-IO CAB14 2.5m","price":"97.75","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Vastaava kuva
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
Tuotenumero: 772246
GTIN: 4046548080698
Motion Monitoring -adapteri LEROY 15/15 2,5 m.
Yksikkö
Hintasi
€97.75
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Liitintyyppi 1 | 15-nap. HD-Sub-D-naarasliitin |
| Liitintyypin 1 muoto | suora |
| Liitintyyppi 2 | 15-nap. HD-Sub-D-urosliitin |
| Liitintyypin 2 muoto | suora |
| Liitintyyppi 3 | 8-nap. Mini-IO-urosliitin |
| Liitintyypin 3 muoto | suora |
| Kiinnitysruuvit | UNC 4-40 |
| Kotelomat. pist. 3 | PBT |
| Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
| Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
| Kosketinpinnat materiaali 3 | Au |
| Tappien materiaali | Messinki |
| Holkkien materiaali | Messinki |
| Kaapelin pituus | 2.5 |
| Kaapelipituuden K1 toleranssi | +/- 0,15 m |
| Kaapelin ulkovaipan 1 väri | vihreä, kuin RAL6018 |
| Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
| Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
| Taivutussäde (asen. ) K1 | 8 x Ø |
| Maks. ulkohalk. kaapeli K1 |
6
6 |
| Johtimen pinta-ala |
0.14
0.14 |
| Poikkileikkaus AWG K1 | 26 |
| Suojaus K1 | kyllä |
| Johtimien lukumäärä | 8 |
| Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20233 |
| Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
| Liittimen 2 hyväksynnät | UL94 V-0 |
| Liittimen 3 hyväksynnät | UL94 V-0 |
| Kotelon materiaali | Zn |
| Mitta korkeus | 30 |
| Leveysmitta | 32 |
| Syvyysmitta | 17.6 |
| Nettopaino | 161 |
| Bruttopaino | 176 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27060313 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080698 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |