text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

MM A MINI-IO CAB03B 2.5m

Tuotenumero: 772214
GTIN: 4046548080551
Motion Monitoring -adapteri SI/HA 15/15, 2,5 m.

Yksikkö

Hintasi

€102.58

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Liitintyyppi 1 15-nap. Sub-D-urosliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
Liitintyyppi 2 15-nap. Sub-D-naarasliitin  
Liitintyypin 2 muoto suora  
Liitintyyppi 3 8-nap. Mini-IO-urosliitin  
Liitintyypin 3 muoto suora  
Kiinnitysruuvit UNC 4-40  
Kotelomat. pist. 3 PBT  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Kosketinpinnat materiaali 2 Au  
Kosketinpinnat materiaali 3 Au  
Tappien materiaali Cu-seos  
Holkkien materiaali Cu-seos  
Kaapelin pituus 2.5  
Kaapelipituuden K1 toleranssi +/- 0,15 m  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri vihreä, kuin RAL6018  
Kotelon väri musta, RAL 9005  
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Taivutussäde (asen. ) K1 8 x Ø  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 6  
6  
Johtimen pinta-ala 0.14  
0.14  
Poikkileikkaus AWG K1 26  
Suojaus K1 kyllä  
Johtimien lukumäärä 8  
Kaapelin K1 hyväksynnät UL AWM-Style 20233  
Liittimen 1 hyväksynnät UL94 V-0  
Liittimen 2 hyväksynnät UL94 V-0  
Liittimen 3 hyväksynnät UL94 V-0  
Kotelon materiaali TPE-SEBS UL 94 HB  
Mitta korkeus 38  
Leveysmitta 40.8  
Syvyysmitta 16  
Nettopaino 128  
Bruttopaino 168  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060313  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080551  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1