Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772750","name":"Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti","price":"6504.83","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Vastaava kuva
Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti
Tuotenumero: 772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted
on base plate ready to plugin.
Yksikkö
Hintasi
€6,504.83
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä | CE |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
55 |
| Vakiovarastointilämpötila |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa kotelo |
IP54
IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 120 |
| Leveysmitta | 230 |
| Syvyysmitta | 275 |
| Nettopaino | 2500 |
| Bruttopaino | 3380 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242207 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC000236 |
| GTIN | 4046548107685 |
| Volume | 26.505 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |