Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772181","name":"PNOZ m ES 14DO","price":"386.97","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JL"]}
Vastaava kuva
PNOZ m ES 14DO
Tuotenumero: 772181
GTIN: 4046548085129
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, 14 puolijohdelähtöä vakiosovelluksille.
Yksikkö
Hintasi
€386.97
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
UL Listed
CE UKCA |
| Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U2:n tarkoitus | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Syöttöjännite 2 (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | -20 %/+25 % |
| Pot. erotus U2 | ja |
| UINT1:n tarkoitus | Versorgung des Moduls |
| Sis. jänn. lähde | über Basisgerät |
| UINT1:n jännitetyyppi | DC |
| Sallitut kuormat |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Puolijohdelähdöt
| Pot.erotus PJ-lähdöstä | ja |
| PJL oikosulkukestävä | ja |
| PJ-lähdöt: DC ja UL | 24 V DC P. D. |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kondens. sallittu ? | unzulässig |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000 m |
| EMC standardi | EN 61131-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | IP54 |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet | IP20 |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Basisisolierung |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | waager. auf Hutschiene |
| Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Kotelomateriaali yläosa | PC |
| Liitin |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Liitintyyppi | steckbar |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
| Mitta korkeus | 101.4 |
| Leveysmitta | 22.5 |
| Syvyysmitta | 120 |
| Nettopaino | 100 |
| Bruttopaino | 110 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242204 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548085129 |
| Volume | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
€30.97
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Ruuviliitinsarja, 4-napainen, VE = 1 kpl
X1, X2, X3, X4.
€30.97
Lisävarusteet
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Liitäntäpistoke moduulin liittämiseen PNOZmulti-perusyksikön vasemmallepuolelle, keltainen/musta (10 kpl).
€50.35