Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772601","name":"PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION","price":"409.73","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Vastaava kuva
PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION
Tuotenumero: 772601
GTIN: 4046548105391
Hajautettu tulo-/lähtömoduuli PNOZmulti 2:lle, suojausluokka IP67,
ruostumattomasta teräksestä valmistetut liitännät, liitäntäPDP-Link-liitäntämoduulin kautta, 8 turvallista
digitaalituloa, 4 turvallista lähtöä, 8 lähtöä konfiguroitavissa
vakio-, testipulssi- tai 24 V:n lähdöiksi, 4 x M12 5-nap. liitäntää.
Yksikkö
Hintasi
€409.73
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Hajautettu tulo-/lähtömoduuli PNOZmulti 2:lle, suojausluokka IP67, ruostumattomasta teräksestä valmistetut liitännät, liitäntäPDP-Link-liitäntämoduulin kautta, 8 turvallista digitaalituloa, 4 turvallista lähtöä, 8 lähtöä konfiguroitavissa vakio-, testipulssi- tai 24 V:n lähdöiksi, 4 x M12 5-nap. liitäntää.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Käyttöalue | Standard/Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Supply |
| Syöttöjännite (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| U2:n tarkoitus | Load Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
| Laitevar. maksimi | 10 A |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 8 |
| Tasajännite tulossa | 24 V |
| Tulotyyppi EN 61131-2 mukaan | 1, 3 |
| Pot.erotus tulo | ja |
Puolijohdelähdöt
| Toiminto puolijohdelähtö |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Tasajännite lähdössä | 24 V DC |
| Pot.erotus PJ-lähdöstä | ja |
| PJL oikosulkukestävä | ja |
| Sall. kuormat 1-nap Lähtö |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -30 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000 m |
| EMC standardi |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15g |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | 10g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | IEC 60664-1 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa kotelo | IP67 (not evaluated by UL) |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | Eingang und int. Busspannung |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Basisisolierung |
| Pot.erotus 2 välillä | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi | Basisisolierung |
Mekaaniset tiedot
| Kotelon materiaali |
PBT
Valox 855 PET |
| Kotelomat. koodaus | PC |
| Liitin | M12 1.4305 Edelstahl |
| Liitintyyppi | schraubverriegelt |
| Mitta korkeus | 162 |
| Leveysmitta | 60 |
| Syvyysmitta | 30 |
| Nettopaino | 315 |
| Bruttopaino | 332 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242204 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105391 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |