Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"535130","name":"PSEN im1","price":"68.3","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Vastaava kuva
PSEN im1
Tuotenumero: 535130
GTIN: 4046548026795
PSEN im1 -liitäntä useiden turvamattojen liittämiseen ja arviointiinPNOZmulti-järjestelmään, 96 x 48 x 43,5 mm (K x L x S), jousiliittimet.
Yksikkö
Hintasi
€68.30
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| EMC standardi | EN 60947-5-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | VDE 0110-1 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Liitin | Jousiliitin |
| Mitta korkeus | 96 |
| Leveysmitta | 48 |
| Syvyysmitta | 43.5 |
| Nettopaino | 83 |
| Bruttopaino | 93 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27440111 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548026795 |
| Volume | 0.263 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |