Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773861","name":"PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m","price":"109.45","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Vastaava kuva
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
Tuotenumero: 773861
GTIN: 4046548001471
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m,
ELAU:lle.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Poistuva tuote
Yksikkö
Hintasi
€109.45
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9- nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m, ELAU:lle. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Liitintyyppi 1 | 9-nap. Sub-D-urosliitin |
| Liitintyypin 1 muoto | suora |
| Liitintyyppi 2 | 9-nap. Sub-D-naarasliitin |
| Liitintyypin 2 muoto | suora |
| Liitintyyppi 3 | 8-nap. RJ45-urosliitin |
| Liitintyypin 3 muoto | suora |
| Kiinnitysruuvit | M3 |
| Kotelomat. pist. 3 | PBT |
| Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
| Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
| Kosketinpinnat materiaali 3 | Au |
| Tappien materiaali | Cu-seos |
| Holkkien materiaali | Cu-seos |
| Kaapelin pituus | 1.5 |
| Kaapelipituuden K1 toleranssi | +/- 0,15 m |
| Kaapelin ulkovaipan 1 väri | vihreä, kuin RAL6018 |
| Kotelon väri | musta, RAL 9005 |
| Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
| Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
| Taivutussäde (asen. ) K1 | 8 x Ø |
| Maks. ulkohalk. kaapeli K1 |
6
6 |
| Johtimen pinta-ala |
0.14
0.14 |
| Poikkileikkaus AWG K1 | 26 |
| Suojaus K1 | kyllä |
| Johtimien lukumäärä | 8 |
| Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20233 |
| Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
| Liittimen 2 hyväksynnät | UL94 V-0 |
| Liittimen 3 hyväksynnät | UL94 V-0 |
| Kotelon materiaali | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Mitta korkeus | 38 |
| Leveysmitta | 32.5 |
| Syvyysmitta | 16 |
| Nettopaino | 68 |
| Bruttopaino | 86 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
| CAS-numero | 1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27060313 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001471 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |