text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ msi b0 cable 15/RJ45

Tuotenumero: 773881
GTIN: 4046548044621
Kaapeli 15-napaisella Sub-D-liittimellä sovitinlaatikkoon PNOZ msi b1(773880), kaapelin pituus 0,3 m.

Yksikkö

Hintasi

€43.32

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Liitintyyppi 1 15-nap. Sub-D-urosliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
Liitintyyppi 2 8-nap. RJ45-urosliitin  
Liitintyypin 2 muoto suora  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Kosketinpinnat materiaali 2 Au  
Tappien materiaali Messinki  
Holkkien materiaali Messinki  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Kaapelityyppi K1 Li9YC11Y  
Kaapelin pituus 0.3  
Kaapelipituuden K1 toleranssi + 0,035m  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri vihreä, kuin RAL6018  
Kotelon väri hopea  
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Taivutussäde (asen. ) K1 8 x Ø  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 6  
6  
Johtimen pinta-ala 0.14  
0.14  
Suojaus K1 kyllä  
Johtimien lukumäärä 8  
Kaapelin K1 hyväksynnät UL AWM-Style 20233  
Liittimen 1 hyväksynnät UL94 V-0  
Liittimen 2 hyväksynnät UL94 V-0  
Kotelon materiaali PC+ABS  
Mitta korkeus 32  
Leveysmitta 40  
Syvyysmitta 16  
Nettopaino 38  
Bruttopaino 48  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 6c  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060313  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548044621  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1