text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN rd1.x I/O analysing unit

Tuotenumero: 6B000005
GTIN: 4046548106350
Analysointiyksikkö PSEN rd1.1/1.2:lle, 2 tuloa, 4 lähtöä

Yksikkö

Hintasi

€575.21

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä RED  
CE  
UKCA  
UL sertifioitu merkki  
TÜV  
Anturiperiaate FMCW Radar  
Renkien lukumäärä 6  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 4  
Ympäristön lämpötila -30  
60  
Kosteusrasitus erittely maks. 95 %  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa kotelo IP20  
Reaktioaika 100  
Mitta korkeus 103  
Leveysmitta 105  
Syvyysmitta 58  
Nettopaino 154  
Bruttopaino 298  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27273890  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548106350  
Volume 3.534  dm3
Harmonized System Code 85299097  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH C1000044
Liitäntäkaapeli, 5-napainen M12-liitin, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus: 5m
€39.68
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Liitäntäkaapeli, 5-napainen M12-liitin, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus: 10m
€68.27
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Liitäntäkaapeli, 5-napainen M12-liitin, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus: 15m
€89.28
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12- naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:3m
€38.42
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12- naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:5m
€55.33
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12- naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:10m
€81.95
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12- naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:15m
€104.33
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.
€25.99