text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor

Tuotenumero: 6B000015
GTIN: 4046548107647
Tutka-anturi, maks. 9 m kantama, PL d (kat. 3) EN ISO 13849 mukaan

Yksikkö

Hintasi

€1,104.63

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä RED  
CE  
UL sertifioitu merkki  
TÜV  
4  
Anturiperiaate FMCW Radar  
Kantavuus varoitusalue 9  
Kantavuus suoja-alue 9  
Number of zone configurations 32  
 
Sis. jänn. lähde ohjausyksikön kautta  
Avautumiskulma horisontaalinen
Avautumiskulma vertikaalinen
Ympäristön lämpötila -30  
60  
Kosteusrasitus erittely maks. 95 %  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp.
Likaantumisaste ilmaväli 4  
Suojaustapa kotelo IP67  
Reaktioaika 100  
Suurin johtimen pituus 25  
Kotelomateriaali yläosa
Mitta korkeus 85  
Korkeus sangan kanssa 107.4  
Leveysmitta 85  
Mitta b sangan kanssa 158  
Syvyysmitta 107.4  
Nettopaino 358  
Bruttopaino 495  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27274501  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107647  
Volume 3.602  dm3
Harmonized System Code 85261000  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Liitäntäkaapeli, 5-napainen M12-liitin, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus: 10m
€68.27
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Liitäntäkaapeli, 5-napainen M12-liitin, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus: 15m
€89.28
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12- naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:3m
€38.42
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12- naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:5m
€55.33
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12- naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:10m
€81.95
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Liitäntäkaapeli, 5-nastainen M12-urosliitin 5-napaiseen M12- naarasliittimeen, taivutettu, kierretty pari, suojattu, kaapelin pituus:15m
€104.33
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.
€25.99