Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"584100","name":"PSENvip R","price":"2145.86","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Vastaava kuva
PSENvip R
Tuotenumero: 584100
GTIN: 4046548078534
PSENvip-vastaanotin.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Poistuva tuote
Yksikkö
Hintasi
€2,145.86
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSENvip-vastaanotin. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
UL Listed
CE UKCA TIIS TÜV |
| BWS-tyyppi | 4 |
| Anturiperiaate | optinen |
| Maks. suoja-alueen leveys | 44 mm |
| Erotuskyky suojaustapa | Sormi |
| Kantavuus (m) | 0.1 m |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 5 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 0.8 W |
Optiset tiedot
| Käytetty aallonpituusalue | 510 - 550 nm |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa kotelo | IP54 |
| UL suojaus (tyyppi) | 1 |
Times
| Vasteaika | 4.65 ms |
Mekaaniset tiedot
| Liitäntätapa | M12-pistoke 4-napainen |
| Johtimet kaapeli | Johdinsarjat |
| Suurin johtimen pituus | 20 m |
| Kotelomateriaali yläosa | Alumiini |
| Mitta korkeus | 90 mm |
| Leveysmitta | 95 mm |
| Syvyysmitta | 192 mm |
| Nettopaino | 2410 g |
| Bruttopaino | 2680 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27310101 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078534 |
| Volume | 12.150 dm3 |
| Harmonized System Code | 85258900 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, kompaktimoduuli, Failsafe, erikoismoduuli, PSENvip
inanalysointiyksikkö, perusversio, 1 liitäntä PSENvip-vastaanotin, 1
liitäntä PSENvip-lähetin, 4 tuloa, 2 testipulssilähtöä 0,25 A, 2 lähtöä,
1,75 A,yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,
ylikuormitussuojattu, ei takaisinkytkentää, 2 lähtöä, 3 A,
kaksinapainen, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, korkea
purkausjännite, ei takaisinkytkentää, 2Ethernet-liitäntää, 100 Mbit/s.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€920.72
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, kompaktimoduuli, Failsafe, erikoismoduuli,
PSENvipinanalysointiyksikkö, tuottavuusversio, 1 liitäntä PSENvip-
vastaanotin, 1 liitäntä PSENvip-lähetin, 4 tuloa, 2 testipulssilähtöä
0,25 A, 2 lähtöä, 1,75 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,
ylikuormituksenkestävä, ei takaisinkytkentää, 2 lähtöä, 3 A,
kaksinapainen, oikosulkusuojattu, ylikuormituksenkestävä, korkea
purkausjännite, ei takaisinkytkentää, 2Ethernet -liitäntää, 100 Mbit /
s.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€2,236.04
Pakolliset varusteet
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,
kaapeliketjuun sopiva, 4-napainen, suora liitin M12 D-koodattu
suoraan liittimeen Industrial Mini I / O, kaapelin pituus: 5m
€145.33
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
584569
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,
kaapeliketjuun sopiva, 4-napainen, suora liitin M12 D-koodattu
suoraan liittimeen Industrial Mini I / O, kaapelin pituus: 8m
€173.80
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
584570
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,
kaapeliketjuun sopiva, 4-napainen, suora liitin M12 D-koodattu
suoraan liittimeen Industrial Mini I / O, kaapelin pituus: 10m
€200.39
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
584571
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,
kaapeliketjuun sopiva, 4-napainen, suora liitin M12 D-koodattu
suoraan liittimeen Industrial Mini I / O, kaapelin pituus: 15m
€266.47
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
584572
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,
kaapeliketjuun sopiva, 4-napainen, suora liitin M12 D-koodattu
suoraan liittimeen Industrial Mini I / O, kaapelin pituus: 20m
€332.70
Lisävarusteet
PSENvip TP
583200
PSENvip-testinäyte säännöllistä toimintatestausta varten.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€10.64
PSENvip AT mag
583203
Magneetilla varustetut säätömallit. PSENvipin kohdistamiseen
asennuksen ja työkalun vaihdon aikana.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€106.49
PSENvip AT mech
583204
Säätömallit (kiinnitys työkalunpitimeen). PSENvipin kohdistamiseen
asennuksen ja työkalun vaihdon aikana.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€34.00
PSENvip MB
583205
1x sovitinsarja PSENvip AP:n kiinnittämiseksi mihin tahansa
kiinnikkeeseen.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€47.11
PSENvip MS
583206
1x pitovarsien sarja PSENvipin puristimeen kiinnittämistä varten.
Vaatiilisäksi PSENvip MB (583205).
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€1,321.34
PSENvip AS2
583210
Asennuslevysarja lähettimelle PSENvip E ja vastaanottimelle PSENvip R.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€110.59
PSENvip AP2
583211
Säätölevysarja lähettimelle PSENvip E ja vastaanottimelle PSENvip R.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€216.71