Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6P000001","name":"PSEN in-A-A-N","price":"99.31","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217049","0010600221704980J9"]}
Vastaava kuva
PSEN in-A-A-N
Tuotenumero: 6P000001
GTIN: 4046548108729
Turvallinen induktiivinen lähestymisanturi, 2 turvalähtöä OSSD,lieriömäinen M12, kytkentäetäisyys:
2 mm uppoasennus, 4-nastainen M12-urosliitin
Yksikkö
Hintasi
€99.31
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Anturiperiaate | induktiivinen |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Mittauskäyttöjännite | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-25
70 |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| Suojaustapa kotelo |
IP69
IP68 |
Mekaaniset tiedot
| Anturi uppoasennettavissa | kyllä |
| Liitäntätapa | M12-pistoke 4-napainen |
| Kotelon materiaali | |
| Kotelomat. etulevy | PBT |
| Kotelomateriaali yläosa | |
| Mitta korkeus | 12 |
| Leveysmitta | 65 |
| Nettopaino | 18 |
| Bruttopaino | 29 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27274101 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002714 |
| GTIN | 4046548108729 |
| Volume | 0.104 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 30m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€69.73
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
380711
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
€20.27
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
380712
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 1,5m
€22.18
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
380713
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€23.45
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€44.93
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€12.17
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€14.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€12.17
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€14.19
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€44.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€94.30
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 50m
€63.78
€10.71
€10.71
€10.71
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Liittimien manipulaatiosuojaus ja suojaus tahatonta irrottamistavastaan, kertakäyttöinen, 4 kpl neljän M12-liittimen kiinnittämiseen
€28.74