text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN ml 2.1 round actuator

Tuotenumero: 570483
GTIN: 4046548094961
Toimilaite pyöristetyllä kärjellä, täyskoodattu, turvalukkoon PSENmlock

Yksikkö

Hintasi

€58.76

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Anturiperiaate Transponder  
Kood. ISO 14119 -stand. muk hoch  
Transponderikoodaus vollcodiert  
Yksikkötyyppi Betätiger  
 
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC standardi EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 50g  
Suojaustapa kotelo IP67  
UL suojaus (tyyppi) tyyppi 1  
Korkeusoffset maks. +/-3,0 mm  
Suurin kulmas. Y-akselin ymp +/-2,0 deg  
Suurin kulmas. Z-akselin ymp +/-7,5 deg  
Suurin kulmas. Z-akselin ymp +/-2,5 deg  
maks. poik. sulkeutumissuunta +/-2 mm  
Tuotteen materiaali Zn  
Stahl verzinkt  
Kunststoff  
Edelstahl  
Polycarbonat  
Nettopaino 145  
Bruttopaino 190  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272606  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094961  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1