Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6K000034","name":"PSEN mlm actuator bf","price":"52.03","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Vastaava kuva
PSEN mlm actuator bf
Tuotenumero: 6K000034
GTIN: 4046548111811
Joustava toimilaite b, PSENmlock mini -turvalukitukseen, asennus edestä,sisäasennus
Yksikkö
Hintasi
€52.03
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä | CE |
| Anturiperiaate | Transponderi |
| Yksikkötyyppi | Toimilaite |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
| Suojaustapa kotelo | IP67 |
Mekaaniset tiedot
| Nettopaino | 175 |
| Bruttopaino | 175 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548111811 |
| Volume | 0 dm3 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |