Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6K000019","name":"PSEN mlm 1 sa 2.1 unit b","price":"307.84","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Vastaava kuva
PSEN mlm 1 sa 2.1 unit b
Tuotenumero: 6K000019
GTIN: 4046548106060
Turvalukko PSENmlock mini, täyskoodattu, turvarajalla ja toimilaitteellab (asennus edestä, sisäasennus), käyttökohde: pienet kääntö- jaliukuovet sekä luukut ja konepellit, turvapito henkilösuojaukseen,bistabiili pitoperiaate, 12-nap. M12-urosliitin, sarjakytkentä,automaattinen nollaus
Yksikkö
Hintasi
€307.84
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvalukko PSENmlock mini, täyskoodattu, turvarajalla ja toimilaitteellab (asennus edestä, sisäasennus), käyttökohde: pienet kääntö- jaliukuovet sekä luukut ja konepellit, turvapito henkilösuojaukseen,bistabiili pitoperiaate, 12-nap. M12-urosliitin, sarjakytkentä,automaattinen nollaus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Anturiperiaate | Transponder |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | korkea |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Transponderikoodaus | täysin koodattu |
| Nollaustyyppi | Automaattinen nollaus |
| Sopii sarjakytkentään | kyllä |
| Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| U1:n virtalähteen tyyppi | SELV/PELV |
| Tehonkulutus DC | 0.5 |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 4 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
| Pot.erotus tulot | nein |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
| Pot.erotus PJ-lähdöt | nein |
| PJL oikosulkukestävä | ja |
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -10 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000 m |
| EMC standardi |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30g |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa kotelo |
IP65
IP67 |
| UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Mekaaniset tiedot
| Evakuointiavaus | ei |
| Korkeusoffset maks. | |
| Suurin kulmas. Y-akselin ymp | |
| Suurin kulmas. Z-akselin ymp | |
| Suurin kulmas. Z-akselin ymp | |
| maks. poik. sulkeutumissuunta | |
| Painike tyyppi 1 | |
| Liitäntätapa | M12, 12pol. male |
| Suurin johtimen pituus | 45 |
| Tuotteen materiaali |
Teräs sinkitty
Ruostumaton teräs Muovi |
| Mitta korkeus | 157.5 |
| Leveysmitta | 30.4 |
| Syvyysmitta | 30.4 |
| Nettopaino | 595 |
| Bruttopaino | 605 |
Toisiotutkavastain
| Toimintataajuus |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106060 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€63.78
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€110.30
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m
€37.53
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
€38.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 1,5m
€39.82
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€79.37
PSEN ml Y junction M12
570486
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö),
8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X3, anturi), 8-napainen,A-koodattu ja M12-liitin (X2, anturi/seuraava liitin),
8-napainen, A-koodattu, PSENmlockin sarjakytkentään.
€21.05
PSEN ml end adapter
570487
Liitin, päätesovitin, IP67, M12 urosliitin (X2,
arviointiyksikkö/edellinen liitin), 8-napainen, A-koodattu M12
liittimeen (X3, anturi), 12-napainen, A-koodattu, PSENmlockin
sarjakytkennän päättämiseen.
€21.05
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Asennussarja 1 (kiinnike, asennuslevy ja ruuvit)
sisäasennukseen, PSENmlock mini sopii 30 mm, 40 mm
tai 45 mm vakioprofiileihin
€30.16
PSEN mlm covers set
6K000022
PSENmlock mini -suojussarja, peitetulpat
turvareleen ja toimilaitteen asennusaukkoihin
€5.20
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
Sovitin sarjaliitäntää varten PSEN sl2-G, 12-nap. M12-naarasliitin,suora, A-koodattu 8-nap. M12-urosliittimeen, suora, A-koodattu ja 8-nap.M12-naarasliittimeen, suora, A-koodattu. Kaapelin pituus: 0,15 m.
€32.08