text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN mlm 1 ba 2.1 unit b

Tuotenumero: 6K000016
GTIN: 4046548106039
Turvalukko PSENmlock mini, täyskoodattu, turvarajalla ja toimilaitteellab (asennus edestä, sisäasennus), käyttökohde: pienet kääntö- jaliukuovet sekä luukut ja konepellit, turvapito henkilösuojaukseen,bistabiili pitoperiaate, 8-nap. M12-urosliitin, erilliskytkentä,automaattinen nollaus

Yksikkö

Hintasi

€305.76

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Turvalukko PSENmlock mini, täyskoodattu, turvarajalla ja toimilaitteellab (asennus edestä, sisäasennus), käyttökohde: pienet kääntö- jaliukuovet sekä luukut ja konepellit, turvapito henkilösuojaukseen,bistabiili pitoperiaate, 8-nap. M12-urosliitin, erilliskytkentä,automaattinen nollaus

Hyväksyntä UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Anturiperiaate Transponder  
Kood. ISO 14119 -stand. muk korkea  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Transponderikoodaus täysin koodattu  
Nollaustyyppi Automaattinen nollaus  
Sopii sarjakytkentään ei  
Yksikkötyyppi Yksikkö  
 
Syöttöjännite (V) 24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
U1:n virtalähteen tyyppi SELV/PELV  
Tehonkulutus DC 0.5  
Tulojen lukumäärä 2  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
Pot.erotus tulot nein  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Hälytyslähtöjen lukumäärä 1  
Pot.erotus PJ-lähdöt nein  
PJL oikosulkukestävä ja  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -10  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000 m  
EMC standardi EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30g  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa kotelo IP65  
IP67  
UL suojaus (tyyppi) tyyppi 1  
Evakuointiavaus ei  
Korkeusoffset maks.
Suurin kulmas. Y-akselin ymp
Suurin kulmas. Z-akselin ymp
Suurin kulmas. Z-akselin ymp
maks. poik. sulkeutumissuunta
Painike tyyppi 1
Liitäntätapa M12, 8pol. male  
Suurin johtimen pituus 45  
Tuotteen materiaali Teräs sinkitty  
Ruostumaton teräs  
Muovi  
Mitta korkeus 157.5  
Leveysmitta 30.4  
Syvyysmitta 30.4  
Nettopaino 595  
Bruttopaino 605  
Toimintataajuus
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106039  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€63.78
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Asennussarja 1 (kiinnike, asennuslevy ja ruuvit) sisäasennukseen, PSENmlock mini sopii 30 mm, 40 mm tai 45 mm vakioprofiileihin
€30.16
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
PSENmlock mini -suojussarja, peitetulpat turvareleen ja toimilaitteen asennusaukkoihin
€5.20