text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN mlm 1 ba 1.1 switch

Tuotenumero: 6K000001
GTIN: 4046548105773
Turvaraja, koodattu, turvalukkoon PSENmlock mini, käyttökohde: pienetkääntö- ja liukuovet sekä luukut ja konepellit, turvapitohenkilösuojaukseen, bistabiili pitoperiaate, 8-nap. M12-urosliitin,erilliskytkentä, automaattinen nollaus

Yksikkö

Hintasi

€240.00

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Turvaraja, koodattu, turvalukkoon PSENmlock mini, käyttökohde: pienetkääntö- ja liukuovet sekä luukut ja konepellit, turvapitohenkilösuojaukseen, bistabiili pitoperiaate, 8-nap. M12-urosliitin,erilliskytkentä, automaattinen nollaus

Hyväksyntä UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Anturiperiaate Transponderi  
Kood. ISO 14119 -stand. muk alhainen  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Transponderikoodaus koodattu  
Nollaustyyppi Automaattinen nollaus  
Sopii sarjakytkentään ei  
Yksikkötyyppi Sensori  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
U1:n virtalähteen tyyppi SELV/PELV  
Tehonkulutus DC 0.5  
Tulojen lukumäärä 2  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
Pot.erotus tulot ei  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Hälytyslähtöjen lukumäärä 1  
Pot.erotus PJ-lähdöt ei  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -10  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: luokka A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa kotelo IP65  
IP67  
UL suojaus (tyyppi)
Evakuointiavaus ei  
Korkeusoffset maks.
Suurin kulmas. Y-akselin ymp
Suurin kulmas. Z-akselin ymp
Suurin kulmas. Z-akselin ymp
maks. poik. sulkeutumissuunta
Liitäntätapa M12, 8-nap. uros  
Suurin johtimen pituus 45  
Tuotteen materiaali Teräs sinkitty  
Muovi  
Ruostumaton teräs  
Mitta korkeus 157.5  
Leveysmitta 30.4  
Syvyysmitta 30.4  
Nettopaino 425  
Bruttopaino 435  
Toimintataajuus
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105773  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€25.85
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€42.21
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€85.80
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€61.92
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Asennussarja 1 (kiinnike, asennuslevy ja ruuvit) sisäasennukseen, PSENmlock mini sopii 30 mm, 40 mm tai 45 mm vakioprofiileihin
€29.00
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
PSENmlock mini -suojussarja, peitetulpat turvareleen ja toimilaitteen asennusaukkoihin
€5.00